Riferimento del sistema
Sistema di movimentazione carico/scarico BAZ
Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo | Lavorazione meccanica

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
1. Pinze parallele a due ganasce

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
2. Pinze parallele a due ganasce

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Obiettivo
Depalettizzazione di pallet grezzi in alluminio massiccio dalla pila. Inoltre, era richiesto un elevato tempo di ciclo e quindi la dinamica del robot.
Soluzione
Un sistema combinato di aspirazione e presa assicura una presa sicura della lastra di alluminio. In primo luogo, la lastra viene sollevata dalla pila con delle ventose. Quindi viene spostata una pinza parallela per caricare la macchina utensile in modo dinamico.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 6300 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 16 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 122 [kg] |